Surveillance de la position de la plateforme des systèmes de lavage de wagons-citernes grâce au système PMI104-F90-IU-V1

Système de positionnement pour le génie mécanique et industriel

L'application

Les wagons-citernes utilisés pour transporter des aliments ou des produits pétroliers et chimiques doivent être nettoyés régulièrement. Au cours de ce processus de nettoyage, un pont rabattable est utilisé comme système de protection contre les chutes pour le personnel. Dans ces systèmes de lavage, le pont rabattable est abaissé de manière pneumatique de sorte à reposer sur le wagon-citerne. Cela permet au personnel effectuant le processus de nettoyage d'accéder aux composants en toute sécurité. 


L'objectif

Les pistons des cylindres pneumatiques sont rétractés et déployés. L'objectif est de surveiller de manière fiable le positionnement de la plateforme. Si ce n'est pas le cas, une fuite dans le circuit d'air peut entraîner le retour du pont rabattable en position de stationnement, ce qui peut occasionner de graves dommages mécaniques au niveau de la tête de nettoyage du système, voire des blessures pour le personnel.


La solution

Système de positionnement inductif PMI104-F90-IU-V1
Système de positionnement inductif PMI104-F90-IU-V1

Le système de positionnement inductif PMI104-F90-IU-V1 propose la solution parfaite à ce problème. Le détecteur détecte la valeur de positionnement une fois le pont rabattable abaissé, et celle-ci est définie comme point de consigne. Comme le pont rabattable ne peut se déplacer que dans une fenêtre de tolérance de quelques centimètres, l'ensemble du système est arrêté dès qu'un seuil défini est dépassé. Cette surveillance continue et fiable du positionnement permet d'empêcher les dommages mécaniques de la tête de nettoyage. Le détecteur peut être paramétré de manière spécifique pour compenser les tolérances du système.

 

Caractéristiques techniques :

  • Longueur de mesure : 104 mm
  • Type de sortie : 1 sortie courant : 4 mA … 20 mA et 1 sortie de tension : 0 V ... 10 V
  • Indice IP67
  • Température ambiante : -25 °C … +70 °C
  • Différentes versions avec IO-Link sont disponibles (PMI*F90*IO*)

Les avantages

Le système PMI104-F90-IU-V1 propose une résolution élevée, qui peut atteindre 125 μm, ce qui permet de déterminer avec précision la position du pont rabattable. Un écart de température minimal de ±0,5 mm (–25 °C - +70 °C) garantit un positionnement fiable dans presque toutes les conditions de l'environnement. Même l'humidité élevée et les éclaboussures d'eau d'un système de lavage, par exemple, n'affectent pas le fonctionnement de ce détecteur IP67, ce qui protège le fonctionnement du système de positionnement sur le long terme. 


En bref

  • Surveillance fiable du positionnement
  • Résolution élevée, qui peut atteindre 125 μm, et écart de température minimal de ±0,5 mm
  • Les paramètres ajustés peuvent compenser les tolérances dans le système
  • Boîtier robuste IP67 pour des conditions de l'environnement difficiles
  • Système de mesure sans contact et sans usure

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.