Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

L'avenir appartient à IO-Link

Un investissement qui a de l'avenir


IO-Link permet une communication permanente au niveau du détecteur. L'intelligence du détecteur est entièrement intégrée, offrant de nouvelles opportunités dans l'automatisation. Les détecteurs IO-Link de Pepperl+Fuchs peuvent fonctionner sur n'importe quel maître, quel que soit le système. Les systèmes de câblage et de connexion existants peuvent être utilisés.

Équipez votre usine pour l'avenir : vous bénéficierez des nombreuses fonctions d'IO-Link et réaliserez des économies. La conformité aux normes internationales est un gage de protection de votre investissement sur le long terme.


Vos avantages

IO-Link possède de nombreux atouts
IO-Link possède de nombreux atouts
Par sa simplicité et les économies qu'elle permet de réaliser, la technologie IO-Link impressionne à tous les niveaux, de la conception de l'usine à l'installation en passant par l'exploitation et la maintenance.
  • Réductions des coûts à tous les niveaux et sur le long terme
  • Normalisation permettant une utilisation en toute simplicité
  • Temps d'arrêt réduits au minimum via une gestion intelligente des paramètres
  • Diagnostic complet des appareils jusque sur le terrain
  • Flexibilité accrue dans l'application
  • Conformité aux normes internationales, gage de pérennité de votre investissement