Commande d'électrovanne HiC2873

HiC2873
  • Barrière isolée 1 voie
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par bus ou en boucle)
  • Sortie 40 mA à 12 VCC, limitation de courant de 55 mA
  • Entrée de contrôle : contact ou logique
  • Paramètre Entity Io/Isc = 110 mA
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508 (alimentation par bus)
  • Jusqu'à SIL 3 conformément à la norme IEC/EN 61508 (alimentation en boucle)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  HiC2873

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Alimentation
RaccordementSL1 : 1a, 1b(-); 2a, 2b(+)
Tension assignée20,4 ... 30 V via la platine de connexion
ou 20,4 ... 30 V via une entrée alimentée en boucle , protégé
Courant d'entrée62 mA à 24 V, charge de 300 Ω
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω
Entrée
RaccordementSL1 : alimentation en boucle 8a(+), 7a(-)
SL1 : alimentation par bus 10a(+), 9a(-)
Entrée de commandecommutateur externe (contact sec ou collecteur ouvert) non isolé ou signal logique entrant totalement flottant
Niveau du signalSignal 1 : 15...30 V CC (limitation de courant de 3 mA) ou contact fermé (rappel interne de 10 kΩ)
Signal 0 : 0...5 V CC ou contact ouvert
Dissipation thermique1 W à 24 V, charge de 300 Ω pour alimentation en boucle
courant de démarrage0,2 A , 15 ms alimentation en boucle
Sortie
RaccordementSL2: 5a(+), 5b(-)
Résistance interneenv. 240 Ω
Courant≥ 40 mA
Tension≥ 12 V
Limitation de courant55 mA
Tension à videenv. 22,5 V
Chargenominal 0,1 ... 5 kΩ
Fréquence de commutation- alimentation par bus : filtre désactivé : max. 150 Hz, filtre activé : max. 15 Hz
- alimentation en boucle : max. 10 Hz
Retard à l'appel/à la retombée- alimentation par bus : filtre désactivé : 1 ms, filtre activé : 10 ms
- alimentation en boucle : mise sous tension : 50 ms ; mise hors tension : 6 ms (charge de 300 Ω)
Sortie de message d'erreur
RaccordementSL1: 6b
Type de sortieTransistor de collecteur ouvert (bus défaut interne)
courant de fuite4 mA pulsé (mise sous tension : 20 ms, mise hors tension : 200 ms)
Niveau de défautdétection de court-circuit de câble à < 25 Ω
détection de rupture de câble à > 100 kΩ type
Séparation galvanique
Sortie/alimentation, entrées et erreur collectiveisolation électrique sécurisée conformément à la norme EN 60079-11:2007, valeur de tension de crête de 375 V
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED PWR ON (alimentation), une LED verte
LED STATUS (état de sortie), une LED jaune
LED FAULT (défaut de câble), une LED rouge
Eléments de contrôleCommutateurs DIP sur le côté du boîtier pour :
- mode de fonctionnement : alimentation en boucle ou alimentation par bus
- entrée de contrôle : entrée logique (totalement flottante) contact sec ou collecteur ouvert
- détection de défaut de câble : activée/désactivée
Réglage usinealimentation par bus, contrôle de niveau logique, détection de défaut de câble activée
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Degré de protectionIEC 60529:2001
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 106 x 128 mm
Hauteur106 mm
Largeur12,5 mm
Longueur128 mm
Fixationsur platine de connexion
Détrompagebroches 1 et 4 ajustées
Pour plus d'informations, voir la description du système.
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeCESI 10 ATEX 046
MarquageEx-Hexagon II (I) GD, I (M1), [Ex ia] II C, [Ex iaD], [Ex ia] I
SortieEx ia, Ex iaD
Tension25,2 V
Courant110 mA
Puissance693 mW
Alimentation
Tension de sécurité maximale253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
CertificatKIWA 15 ATEX 0036 X
MarquageEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
Certifications internationales
Homologation IECExIECEx CES 10.0017
Informations générales
Informations complémentairesRespectez, le cas échéant, les certificats de contrôle de type CE, les attestations de conformité, les déclarations de conformité et les notices d'utilisation. Vous trouverez ces informations sur le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: HiC2873

Product Documentation: HiC2873

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF1399 KB
Manuels
System ManualENGPDF5438 KB

Design / Simulation: HiC2873

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP16364 KB

Agréments: HiC2873

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 18.3033ALLPDF301 KB
Europe CESI ATEX Category (1) D ATEX Category (M1) ATEX Category (1) GCESI 10 ATEX 046ALLPDF907 KB
Europe KIWA ATEX Category 3 GKIWA 15 ATEX 0036XALLPDF97 KB
KIWA Ex ec IECEx Certificate of Conformity Zone 2IECEx KIWA 15.0018XALLLINK---
Korea KOSHA15-AV4BO-0597ALLPDF630 KB
USA Canada UL Hazardous Location Certificate of Compliance cULus UL E106378CoC 20181016 - E106378 RepRef 20140228ALLPDF260 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96809/E23-12-099955/NB0002ALLPDF602 KB
United Arab Emirates SGS Gulf Limited ECASEx23-12-96808/E23-12-099954/NB0002ALLPDF603 KB
Worldwide CESI IECEx Certificate of ConformityIECEx CES 10.0017ALLLINK---
exida Functional Safety AssessmentP+F 11/07-044 R034 V1R2ALLPDF577 KB
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF88 KB