Appareil de lecture portable OHV100-F222-R2

OHV100-F222-R2
  • Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
  • Double lentille pour une plus grande plage de lecture
  • Lecture sur des surfaces réfléchissantes
  • Programmable avec JavaScript
  • Retour utilisateur sonore, tactile et visuel
  • Degré de protection IP54

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OHV100-F222-R2

Description produit
Lecteur portatif pour tous les codes-barres communs 1D et 2D
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
codes lisiblesCodes 1-D : Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 de 5, Entrelacé 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Codes 1-D empilés : GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
Codes 2-D : Code Aztec, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, Code QR
Codes postaux : Poste australienne, Intelligent Mail, Poste japonaise, Code KIX, Poste coréenne, PLANET, POSTNET, UK Royal Mail, étiquettes d'identification UPU
Distance de lecture40 ... 310 mm selon le type de code
Champ de lecturemax. 190 mm x 290 mm
paramètre de modulemin. 0,1 mm
Limite de la lumière ambiante96890 Lux
vitesse d'objetArrêt
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS
Nombre de pixels1280 x 960
Analyse d'imagesans retard , déclenché manuel
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED verte : Support de données lu
Caractéristiques électriques
Alimentationvia câble
Interface
PhysiqueUSB 2.0 , RS-232    
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
ImmunitéEN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
Emission d'interférenceEN 55022:2006
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 % sans condensation
Tenue aux chocs et aux vibrationsSupporte plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m / 6 pi sur du béton
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP54
RaccordementConnecteurs système pour câble de raccordement
Matérial
BoîtierPlastique
Masse110 g
Dimensions70 mm x 50 mm x 140 mm (L x l x h)
Hauteur140 mm
Largeur50 mm
Longueur70 mm
Informations générales
Volume de livraisonAppareil de lecture portable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV100-F222-R2

Fonction

Le lecteur portable OHV100 est adapté à tous les codes courants 1-D et 2-D. La technologie anti-éblouissement spécifique dont l'appareil est équipé lui permet de lire avec précision des codes sur des surfaces hautement réfléchissantes. Sa double lentille brevetée et sa résolution de 1,2 million de pixels lui permettent de lire les petits codes comme les grands à des distances différentes. Une projection cible à code couleur facilite la lecture du code pertinent. Le retour se fait sous la forme d'un signal visuel ou audio ou d'une vibration.

Grâce au logiciel Vision Configurator, il est possible de créer des ensembles de règles permettant de formater les résultats de lecture sans avoir à effectuer une programmation extensive. Cette capacité facilite l'intégration au sein des systèmes ERP. Les données sont transférées par USB ou RS-232, selon le câble de connexion sélectionné. Grâce à son boîtier robuste et à son indice de protection IP54, ce lecteur portable est idéal pour une utilisation industrielle intensive.

Informative Literature: OHV100-F222-R2

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Optical Identification Using Handhelds in Electronics ProductionENGPDF169 KB

Product Documentation: OHV100-F222-R2

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF2670 KB
Manuels
ManualENGPDF7817 KB

Logiciel: OHV100-F222-R2

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Produits associés : OHV100-F222-R2

Accessoires
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa
Butée pour OHV100-F222-R2fa
Câble adaptateur, RJ-50 à USBfa
Câble adaptateur, RJ-50 à RS 232fa
Câble adaptateur, RJ-50 à D-Sub 25fa
Câble adaptateur, 8 broches M12 vers RS 232fa
Passerelle PROFINET pour lecteurs portatifsfa