Appareil de lecture portable OHV200-F220-B15

OHV200-F220-B15
  • Tous les codes 1D et 2D peuvent être lus
  • Connexion Bluetooth sans fil
  • Double lentille pour une plus grande plage de lecture
  • Lecture sur des surfaces réfléchissantes
  • Programmable avec JavaScript
  • Mode de traitement par lots pour la collecte de données sur le lecteur portatif
  • Retour utilisateur sonore, tactile et visuel
  • Batterie remplaçable avec témoin d'état
  • Degré de Protection IP65

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OHV200-F220-B15

Description produit
Lecteur portatif avec Bluetooth pour tous les codes-barres communs 1D et 2D
Caractéristiques générales
Type de lumièreLED flash intégrée (rouge)
codes lisiblesCodes 1-D : Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 de 5, Entrelacé 2 de 5, GS1 DataBar, Hong Kong 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Plessey, NEC 2 de 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 de 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN
Codes 1-D empilés : GS1 Composite, MicroPDF, PDF417
Codes 2-D : Code Aztec, Code 49, Codablock F, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, Code QR
Codes postaux : Poste australienne, Intelligent Mail, Poste japonaise, Code KIX, Poste coréenne, PLANET, POSTNET, UK Royal Mail, étiquettes d'identification UPU
Distance de lecture40 ... 310 mm selon le type de code
Champ de lecturemax. 190 mm x 290 mm
paramètre de modulemin. 0,1 mm
Limite de la lumière ambiante96890 Lux
vitesse d'objetArrêt
Valeurs caractéristiques
Analyseur d'image
TypeCMOS
Nombre de pixels1280 x 960
Analyse d'imagesans retard , déclenché manuel
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutation3 LED
Touches2 touches de fonction programmables
Caractéristiques électriques
Alimentationprovenant de la batterie Li-Ion utilisée
Interface
PhysiqueBluetooth (classe II) , USB 2.0        
fréquence d'émission2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Puissance d'émission0,002 W
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SécuritéEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
Spectre radioETSI EN 300328:V1.8.1
NormesEN 50581:2012
Agréments et certificats
Homologation FCCFCC ID: QQ6-BTR11
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Humidité rel. de l'air5 ... 95 % sans condensation
Tenue aux chocs et aux vibrationsSupporte plusieurs chutes d'une hauteur de 1,8 m / 6 pi sur du béton
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierPlastique
Masse176 g (batterie incluse)
Dimensions130 mm x 51 mm x 28 mm (L x l x h)
Hauteur28 mm
Largeur51 mm
Longueur130 mm
Informations générales
Volume de livraisonAppareil de lecture portable + Batterie lithium-ion, 1300 mAh

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV200-F220-B15

Fonction

Le lecteur portable OHV200 est adapté à tous les codes courants 1-D et 2-D. La technologie anti-éblouissement spécifique dont l'appareil est équipé lui permet de lire avec précision des codes sur des surfaces hautement réfléchissantes. Sa double lentille brevetée et sa résolution de 1,2 million de pixels lui permettent de lire les petits codes comme les grands à des distances différentes. Une projection cible à code couleur facilite la lecture du code pertinent. Le retour se fait sous la forme d'un signal visuel ou audio ou d'une vibration.

Grâce au logiciel Vision Configurator, il est possible de créer des ensembles de règles permettant de formater les résultats de lecture sans avoir à effectuer une programmation extensive. Cette capacité facilite l'intégration au sein des systèmes ERP. Les données lues sont transférées par le biais de l'interface Bluetooth ou en raccordant le lecteur portable à son chargeur. Fort d'un boîtier robuste et d'un indice de protection IP65, ce lecteur portable est également adapté à une utilisation en extérieur.

Informative Literature: OHV200-F220-B15

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Optical Identification Using Handhelds in Electronics ProductionENGPDF169 KB

Product Documentation: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF2025 KB
Manuels
ManualENGPDF3729 KB

Agréments: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3640CALLPDF317 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6627ALLPDF43 KB

Logiciel: OHV200-F220-B15

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Produits associés : OHV200-F220-B15

Accessoires
Logiciel de commande pour détecteurs montés sur appareil photofa