module de détection AIR17-S Master

AIR17-S Master
  • Module capteur pour TopScan-S configurable
  • Module "Master"
  • Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005
  • Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe
  • Réglage facile de l'émetteur pour montage côté paumelle/côté opposé paumelle

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AIR17-S Master

Description produit
Module de détection de remplacement ou d'extension
Caractéristiques générales
Domaine de détection min.0 ... 1500 mm
Domaine de détection max.0 ... 2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 2 % pour un domaine de détection 2000 mm
Mode de fonctionnementanalyse de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse1,1 cm x 8,3 cm pour un domaine de détection 2000 mm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd880 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge/verte
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi24 V CC +/- 20 %
Consommation à vide75 mA
Entrée
Entrée testactif pour U = 11 V C.C. ... 30 V C.C. désactivée pour U = -3 V C.C. ... 5 V C.C.
Sortie
Mode de commutationrelais tombé pour objet à l'intérieur du domaine de détection
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutation5 V ... 30 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 300 mA
Temps d'action≤ 70 ms
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montagemax. 2500 mm
RemarqueFusible de protection de l'appareil ≤ 1 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: AIR17-S Master

Informative Literature: AIR17-S Master

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AIR17-S Master

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Hints for installation of moduls AIR16-S and AIR17-S on device TopScan-S / Einstellhinweise zur Einrichtung der Module AIR16-S und AIR17-S beim Gerät TopScan-SALLPDF264 KB

Produits associés : AIR17-S Master

Accessoires de

Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa

Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa
Capteur de présence embarqué pour portes à vantaux, Configurable pour différentes largeurs de vantaux de portes, Cat. 2 certifié selon DIN 18650/EN 16005, Conception modulaire avec modules maître/esclave, Fonction fiable même pour les sols de configuration complexe, Fonction: Ouverture et sécurisation, Principe du détecteur: Scanner actif à infrarouge, Tension d'emploi: 24 V CC +/- 20 %, Sortie signal: sortie relais, 1 contact inverseurfa