Capteur radar RMS-FRW/31

RMS-FRW/31
  • Détecteur radar de mouvement avec contrôle autonome intégré pour les issues de secours et d'urgence
  • Homologué conformément à AutSchR (directive allemande régissant les portes coulissantes automatiques pour les issues de secours)
  • Détection de sens
  • Déclencheur circulation transversale
  • Facilement programmable
  • Programmable également avec télécommande déparée
  • Version avec sortie relais

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RMS-FRW/31

Description produit
Détecteur radar de mouvement Premium avec contrôle autonome intégré pour les issues de secours et d'urgence, possibilité d'activation à distance, plage de détection 2,5 m x 3,5 m, hauteur d'installation maximale 4 m, boîtier noir, sortie relais, connexion câblée
Caractéristiques générales
Domaine de détection2500 x 3500 mm (PxI) avec 2200 mm de hauteurs de montage et 0° d'angle d'inclinaison
principe de fonctionnementModule micro-ondes
Vitesse de détectionmin. 0,1 m/s
Angle du réglage0 ... 10 ° en 5 ° Etapes
Fréquence de travail24,05 ... 24,25 GHz Bande K
Mode de fonctionnementRadar
Puissance d'émission (PIRE)< 20 dBm
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveaux de performance (PL)PL d
catégorie3
MTTFd850 a
PFHd6,46 E-8
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge/verte , ligne de LED verte
Eléments de contrôleClé de navigation ou Programmation via une télécommande guidée par menu
Réglage usineRéglage de la sensibilité : 7
Déclencheur circulation transversale : 1
Immunité : 2
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 36 V CC
Consommation à vide< 200 mA pour 24 V C.C.
Puissance absorbée< 3 W
courant de démarrage900 mA
Sortie
Mode de commutationActif/passif
Sortie signalsortie relais
Sortie 1
Type de sortiesortie relais
Tension de commutation48 V C.C. / C.A.
Courant de commutationmax. 1 A C.C.; 0,5 A C.A.
Pouvoir de coupure30 W C.C. / 60 VA C.A.
conformité de normes et de directives
Conformité aux directives
R&Directive TTE 1999/5/CECet appareil peut être utilisé dans tous les pays de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni et de la France. Dans les autres pays, la réglementation nationale doit être respectée.
Conformité aux normes
Normes1999/5/EG; EN 62311, EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 440-2 En complément : EN 61508; EN 13849-1; DIN EN 18650-1 ; DIN EN 18650-2 ; AutSchR 1997/12
Conditions environnantes
Température de service-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'airmax. 90 % sans condensation
Caractéristiques mécaniques
Hauteur de montagemax. 3000 mm
Degré de protectionIP54
Raccordementconnecteurs, 8 broches, avec câble
Câble de raccordement de 3 m contenu dans la fourniture
Matérial
BoîtierABS, anthracite
Masse140 g
Dimensions
Hauteur65 mm
Largeur123 mm
Profondeur57 mm
Convient pour séries
SérieRMS

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280890
ECLASS 10.0.127280890
ECLASS 9.027280890
ECLASS 8.027280890
ECLASS 5.127270990
ETIM 8.0EC000138
ETIM 7.0EC000138
ETIM 6.0EC000138
ETIM 5.0EC000138
UNSPSC 12.139121528

Details: RMS-FRW/31

Informative Literature: RMS-FRW/31

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RMS-FRW/31

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual RMS-FRWENGPDF5457 KB

Design / Simulation: RMS-FRW/31

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3730 KB

Produits associés : RMS-FRW/31

Accessoires
Montage sur toit : capuchon de protection conçu pour un montage simple sur toit à des positions exposées, Protection contre les intempéries, par ex. pluie, neige, etc., Installation sans outilsfa
Installation without toolsfa