Scanner actif à infrarouge AIR30-8-H-2542/38a

AIR30-8-H-2542/38a
  • Cellule en mode détection directe monofaisceau
  • Peut être utilisé pour surveiller les bords de fermeture principaux et auxiliaires
  • Protection de bords de fermeture sur des portes articulées ou à tambour
  • Alignement précis des faisceaux grâce au faisceau lumineux étroit
  • Mode de fonctionnement avec suppression de l'arrière-plan : ignore les objets situés hors de la plage de détection
  • Version pour tensions universelles

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  AIR30-8-H-2542/38a

Description produit
Scanner à lumière infrarouge actif monofaisceau, suppression d'arrière-plan, hauteur d'installation max. 2,5 m, boîtier noir, sortie relais, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection min.550 ... 1000 mm
Domaine de détection max.550 ... 2500 mm
Emetteur de lumièreIRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)≤ 400 mm pour une distance de 2000 mm
fréquence d'émission1800 Hz
Mode de fonctionnementélimination de l'arrière-plan
Diamètre de la tache lumineuse50 mm pour un domaine de détection 2000 mm
Angle d'ouvertureenv. 1,4 °
Accessoires fournisÉtrier rotatif, équerre de montage
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)90 %
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si la sortie est activée
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection, commutation "clair/foncé"
Réglage usinecommutation "clair"
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 48 V CC / 11 ... 36 V C.A.
Consommation à vide100 mA
Entrée
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +UB
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signalrelais, 1 contact à fermeture
Tension de commutation≤ 50 V C.A. / 24 V CC
Courant de commutation≤ 200 mA C.A. / 1 A CC
Temps d'action70 ms
Temps de descenteenv. 200 ms
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Normes 2EN 61000-6-2 sans EN 61000-4-5, EN 61000-4-11
Normes 3EN 61000-6-3
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP52
Raccordementcâble très souple 2,5 m
Matérial
BoîtierPlastique
Sortie optiqueLuran®
Masse50 g
Dimensions
Hauteur45 mm
Largeur102 mm
Profondeur32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270913
ECLASS 10.0.127270913
ECLASS 9.027270913
ECLASS 8.027270913
ECLASS 5.127270903
ETIM 8.0EC002550
ETIM 7.0EC002550
ETIM 6.0EC002550
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528

Details: AIR30-8-H-2542/38a

Fonction

La série AIR30 est une gamme de scanners à infrarouge actif dotés d'excellentes propriétés optiques pour la surveillance des bords de fermeture sur un large éventail de systèmes de portes. Les diverses options de boîtiers et de montage permettent d'adapter les appareils à quasiment toutes les conditions de montage.

Informative Literature: AIR30-8-H-2542/38a

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: AIR30-8-H-2542/38a

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF649 KB

Design / Simulation: AIR30-8-H-2542/38a

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP196 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP140 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: AIR30-8-H-2542/38a

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2247BALLPDF227 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6941ALLPDF224 KB

Produits associés : AIR30-8-H-2542/38a

Accessoires
Mounting frame for sensors in the AIR30 and PROSCAN seriesfa
Frame for mounting AIR30 sensors in suspended ceilings, Material: plasticfa
Protection from adverse effects of weather such as rain, snow, etc., Material: black ABSfa