Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système de capteur universel pour la détection de véhicules |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Marquage | CE | |
Mode de fonctionnement | Signal permanent / Reconnaissance de la direction | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 306 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Etat de commutation | LED | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 24 V C.A. ( isolée galvaniquement provenant de la boucle ) | |
Ondulation | -15 %/+10 % | |
Puissance absorbée | 2,2 VA | |
Temps de calibrage | 2 s | |
Inductance de la boucle | 100 ... 1000 µH | |
Frequency de la boucle | 20 ... 120 kHz | |
Entrée | ||
Nombre de voies | 2 | |
Sortie | ||
Sortie signal | 2 sorties relais | |
Tension de commutation | 250 V C.A. | |
Courant de commutation | 6 A | |
Durée de l'impulsion | Durée | |
Temps d'action | 200 ms | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP30 | |
Raccordement | socle débrochable ; 11 broches blocs de jonction ≤ 1,5 mm2 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 75 mm | |
Largeur | 37,5 mm | |
Profondeur | 71 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280490 |
ECLASS 10.0.1 | 27280490 |
ECLASS 9.0 | 27280490 |
ECLASS 8.0 | 27280490 |
ECLASS 5.1 | 27281001 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC001442 |
UNSPSC 12.1 | 46161510 |
Les boucles inductives installées sous la surface et les détecteurs à boucle forment un système de capteurs universel pour la détection de véhicules. Les véhicules qui entrent dans la boucle inductive changent la fréquence de résonance. Le microprocesseur du détecteur à boucle mesure et analyse ce changement de fréquence. L'analyse est adaptée automatiquement et régulièrement à la boucle correspondante afin de compenser toute modification de l'inductance pouvant être causée par la température, l'humidité ou l'ancienneté des composants.
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language. |
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 370 KB | |
Manuels | |||
Manual Laying loops for loop detector LC10-1 und LC10-2 | ENG | 1994 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 263 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1828A | ALL | 266 KB |