Capteur annulaire inductif RC10-14-N3-Y51657

RC10-14-N3-Y51657

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RC10-14-N3-Y51657

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR bistable
Montage
Diamètre intérieur10 mm
Cylindre de mesure
Diamètre2,5 mm
Longueur3 mm
Sphère de mesure4 mm
Vitesse de passage&les 10 m/s
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V
Course différentielletyp. 1 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Consommation en courant
Passage B UB = 8 V≥ 3 mA
Passage B UB = 10 V≥ 4,2 mA
Passage A UB = 10 V0,5 ... 1 mA typ. 0,9 mA
Passage A UB = 8 V0,5 ... 0,95 mA typ. 0,8 mA
Retard à la disponibilité≤ 5 ms
Conformité aux normes
CEM selonIEC / EN 60947-5-2:2004
NormesEN 60947-5-6 (NAMUR)
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur32,5 mm
Largeur25 mm
Longueur20 mm
ATEX
Données pour la zone classée
Capacité interne efficace≤ 90 nF
Inductance interne effective≤ 120 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: RC10-14-N3-Y51657

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.