Détecteur inductif NCN4-12GM60-B3-C2-V1

NCN4-12GM60-B3-C2-V1
  • Série confort
  • 4 mm, non noyable
  • A fermeture/à ouverture, au choix
  • Temporisation de mise en marche/arrêt (désactivable)
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Cylindrique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominale4 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Portée réelle3,6 ... 4,4 mm typ. 4 mm
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,36
Facteur de réduction r1.4301 0,74
Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV2.1
Spécification de la passerelle≥ V2.0
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
chute de tension à IL
Chute de tension IL = 20 mA, élément de commutation activé3,4 ... 5 V typ. 4,3 V
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité≤ 1000 ms
Champ magnétique alternatif100 mT
Visualisation de l'état de commutationLED double affichage, jaune
Affichage des dérangementsLED double affichage, rouge
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd2140 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur60 mm
Diamètre12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Product Documentation: NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ62 KB

Agréments: NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3464AALLPDF1256 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6175_ENGENGPDF1223 KB

Produits associés : NCN4-12GM60-B3-C2-V1

Accessoires

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.