Détecteur inductif NBN4-12GK50-E3-M

NBN4-12GK50-E3-M
  • 4 mm, non noyable
  • Homologation de type E1
  • Avec densité augmentée, protection IP68/IP69K
  • Plage de température élargie
  • Plage de tension de service étendue

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN4-12GK50-E3-M

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortiePNP
Portée nominale4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Elément de commandeAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,9
Facteur de réduction rMs 0,6
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
A8 mm
B9 mm
C6 mm
F27 mm
Tension d'emploi10 ... 65 V
Fréquence de commutation0 ... 3500 Hz
Course différentielle0,03 ... 0,88
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitsoui
Résistance aux surchargesoui
Sécurité rupture de filoui
Protection anti-inductiveoui
Suppression d'impulsion de mise en marcheoui
Ondulation10 %
Chute de tension≤ 2,5 V
Reproductibilité0,2 mm
Courant d'emploi0 ... 300 mA
Courant résiduel≤ 0,01 mA
Consommation à vide≤ 10 mA
Retard à la disponibilité≤ 40 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1060 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Homologation de type E1 10R-04
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierPPS
Face sensiblePPS
Degré de protectionIP68
Masse110 g
Dimensions
Longueur56 mm
Diamètre12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-12GK50-E3-M

Product Documentation: NBN4-12GK50-E3-M

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NBN4-12GK50-E3-M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP21 KB

Agréments: NBN4-12GK50-E3-M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
UNECE KBA E110R-047333ALLPDF64 KB

Produits associés : NBN4-12GK50-E3-M

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.