Détecteur inductif NBB15-F148P10-ARS-M

NBB15-F148P10-ARS-M
  • 15 mm, noyable
  • Sortie relais
  • Plage de température élargie

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBB15-F148P10-ARS-M

Description produit
sortie relais
Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortierelais
Portée nominale15 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 12,15 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Facteur de réduction rMs 0,5
Type de sortierelais
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 30 Hz
Course différentielle2 ... 20 % ( typ. 10 % )
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsnon
Chute de tension≤ 0,5 V (Courant de service ≤ 0,275 V à ≤ 100 mA)
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel≤ 10 µA
Consommation à vide≤ 10 mA
Retard à la disponibilité≤ 55 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1218 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,5 mm2
Matériau du boîtieraluminium, anodisé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67 / IP69K
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB15-F148P10-ARS-M

Design / Simulation: NBB15-F148P10-ARS-M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP64 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.