Détecteur inductif NBN4-12GM50-E2-Y268257

NBN4-12GM50-E2-Y268257
  • 4 mm, non noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN4-12GM50-E2-Y268257

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 1200 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 17 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd990 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 10 m blindé
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierlaiton nickelé
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
Volume de livraisonLivraison avec deux écrous à denture de blocage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN4-12GM50-E2-Y268257

Design / Simulation: NBN4-12GM50-E2-Y268257

Language Selection:
CAELangueType de fichierTaille
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ63 KB

Agréments: NBN4-12GM50-E2-Y268257

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1918CALLPDF1216 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5961_ENGENGPDF1223 KB

Produits associés : NBN4-12GM50-E2-Y268257

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.