Détecteur inductif NJ2-11-SN-G-Y317314

NJ2-11-SN-G-Y317314
  • 2 mm, noyable


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-11-SN-G-Y317314

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8,2 V (Ri : env. 1 kΩ)
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd10660 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble silicone , 2 m
Tuyau de protection L = 400 mm
Dispositif de raccordementTuyau de protection acier inox 1.4301 / AISI 304
raccordement à vis MS58 nickelé
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensibleValox (PBT)
Dimensions
Longueur30 mm
Diamètre14 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-11-SN-G-Y317314

Produits associés : NJ2-11-SN-G-Y317314

Accessoires
Version à 2 voies, Entrée pour capteurs NAMUR, Réduction du câblage côté terrain de 50 %, Technologie 2:1 prise en chargepa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.