Capteur inductif à fente SJ3,5-N-K37

SJ3,5-N-K37
  • Série confort


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ3,5-N-K37

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Largeur de fente3,5 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 3000 Hz
Course différentielle0,41 ... 0,6 mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA à la tension nominale
Cible de mesure détectée≤ 1 mA à la tension nominale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd5270 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0091X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0091X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 99 ATEX 2219 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 99 ATEX 2219 X
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LiY , 500 mm
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur15 mm
Largeur10 mm
Longueur19,5 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ3,5-N-K37

Product Documentation: SJ3,5-N-K37

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF178 KB

Design / Simulation: SJ3,5-N-K37

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP65 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ69 KB

Agréments: SJ3,5-N-K37

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 99 ATEX 2219 XALLPDF8732 KB
Worldwide PTB IECEx iaIECEx PTB 11.0091XALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1331ALLPDF135 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.