Détecteur inductif NJ2-12GK-SN-Y18111

NJ2-12GK-SN-Y18111
  • 2 mm, noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ2-12GK-SN-Y18111

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V 1)
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd7660 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble silicone , 2 m
Section des fils0,34 mm2
Matériau du boîtierPBT-GF20, Crastin SK 643 FR
noir
Face sensiblePBT-GF20, Crastin SK 643 FR
noir
Degré de protectionIP68
Dimensions
Longueur34 mm
Diamètre12 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ2-12GK-SN-Y18111

Product Documentation: NJ2-12GK-SN-Y18111

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF53 KB

Design / Simulation: NJ2-12GK-SN-Y18111

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB

Agréments: NJ2-12GK-SN-Y18111

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.