Capteur inductif à fente SJ2-S1N-Y97113

SJ2-S1N-Y97113
  • Largeur de fente 2 mm

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ2-S1N-Y97113

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Montage
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
O0 mm
P5 mm
Tension assignée d'emploi8 V
Fréquence de commutation0 ... 5000 Hz
Course différentielle0 ... 0,2 typ. %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemax. 1 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Champ magnétique continu50 mT
Champ magnétique alternatif80 mT
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Conformité aux normes
CEM selonIEC / EN 60947-5-2:2004
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LIFYW , 500 mm
Section des fils0,06 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur15 mm
Longueur8 mm
Remarqueseul. métaux non ferreux
butée démontable
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ2-S1N-Y97113

Design / Simulation: SJ2-S1N-Y97113

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP267 KB

Agréments: SJ2-S1N-Y97113

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.