Détecteur inductif NJ3-V3-N-Y30018

NJ3-V3-N-Y30018


NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NJ3-V3-N-Y30018

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 2,4 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Course différentielletyp. 0,2 %
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs limites
Couple de serrage des vis de fixation0,4 Nm
Conformité aux normes
NormesEN 50044
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Section des fils0,14 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ3-V3-N-Y30018

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.