Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
Type de sortie | NAMUR avec fonction de sécurité | |
Portée nominale | 3 mm | |
Montage | noyable dans de l'acier ST37 / 1.0037 | |
Portée de travail | 0 ... 2,4 mm | |
Portée réelle | 2,7 ... 3,3 mm typ. | |
Facteur de réduction rAl | 1 | |
Facteur de réduction rCu | 1 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 200 Hz | |
Course différentielle | typ. 0,1 % | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | max. 1 mA | |
Cible de mesure détectée | ≥ 3 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Agréments et certificats | ||
Agrément UL | cULus Listed, General Purpose | |
Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 130 °C (-13 ... 266 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | ||
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | PPS; Ryton R4 | |
Face sensible | PPS; Ryton R4 | |
Degré de protection | IP65 | |
Dimensions | ||
Longueur | 39 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
Remarque | seul. métaux non ferreux |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 60 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada USA CSA Ordinary Location | 1007121 | ALL | 99 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|