Détecteur inductif NBB2-V3-E0-Y83901

NBB2-V3-E0-Y83901
  • Série de base
  • 2 mm, noyable
  • 3 fils courant continu

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  NBB2-V3-E0-Y83901

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNPN
Portée nominale2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Fréquence de commutation0 ... 1000 Hz
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 100 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd3560 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm - 0,2 mm
rayon de courbure> 12 x Kabeldurchmesser
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
Longueur2 m
Couple de serrage des vis de fixation≤ 0,4 Nm
Dimensions
Hauteur10,2 mm
Largeur27,8 mm
Longueur16 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB2-V3-E0-Y83901

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.