Détecteur inductif NCB4-12GM70-E2-M

NCB4-12GM70-E2-M
  • Série confort
  • 4 mm, noyable
  • Portée augmentée
  • Gamme de température étendue -40 ... +85 °C
  • Homologation de type E1
  • Meilleure Immunité 100 V/m

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NCB4-12GM70-E2-M

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominale4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,45
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 60 V
Fréquence de commutation0 ... 1000 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Tension d'isolement nominale60 V
Courant d'emploi0 ... 200 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA
Consommation à vide≤ 10 mA
Retard à la disponibilité≤ 5 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominale60 V
Tension assignée de tenue aux choc800 V
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Homologation de type E1 10R-04
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PUR , 2 m
Section des fils0,75 mm2
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP69K
Masse120 g
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCB4-12GM70-E2-M

Product Documentation: NCB4-12GM70-E2-M

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCB4-12GM70-E2-M

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP82 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ60 KB

Agréments: NCB4-12GM70-E2-M

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
UNECE KBA E110R-067189ALLPDF556 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5728ALLPDF1230 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-6514_ENGENGPDF1284 KB

Produits associés : NCB4-12GM70-E2-M

Accessoires

bride de fixation, 12 mmfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.