Capteur inductif à fente SJ2-S1N

SJ2-S1N
  • Largeur de fente 2 mm
  • Propre à l'emploi jusqu'à SIL 3 selon IEC 61508
  • Objets non ferromagnétiques
  • Applicable uniquement en association avec un amplificateur SH (par exemple le modèle KDF2-SH-Ex1)

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  SJ2-S1N

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Largeur de fente2 mm
Degré de pénétration (radiale)5 ... 7 typ. 6 mm
Cible de référence5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)jusqu'à SIL3 conformément à la norme IEC 61508 Danger ! Lors d'applications relatives à la sécurité, le détecteur doit être utilisé avec une interface de sécurité adaptée de Pepperl+Fuchs, telle que KFD2-SH-EX1.
Le document « exida Functional Safety Assessment » (Évaluation de la sécurité fonctionnelle) disponible sur www.pepperl-fuchs.com fait partie intégrante de la documentation de ce produit.
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Conditions de montage
O0 mm
P5 mm
Tension assignée d'emploi8 V
Fréquence de commutation0 ... 5000 Hz
Course différentielleavec amplificateur de commutation de sécurité : 0,05 mm (par example: Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adapté à la technique 2:1oui , avec diode de protection contre l'inversion de polarité
vitesse de croissance du courant2,3 mA / mm
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≤ 1,4 mA
Cible de mesure détectée≥ 3 mA
Champ magnétique continu50 mT
Champ magnétique alternatif80 mT
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd7628 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
CEM selonEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
Agréments et certificats
Agrément FM
Control Drawing116-0165
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementfils LIFYW , 500 mm
Section des fils0,06 mm2
Matériau du boîtierPBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur13 mm
Largeur15 mm
Longueur8 mm
Remarqueseul. métaux non ferreux
butée démontable
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: SJ2-S1N

Product Documentation: SJ2-S1N

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF180 KB

Design / Simulation: SJ2-S1N

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP267 KB

Agréments: SJ2-S1N

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
EU PTB ATEX ia 2G, 1G, 1D s. certificatePTB 00 ATEX 2049 XALLPDF19426 KB
EU Pepperl+Fuchs Certificate Ex ic ATEX Category 3 GPF13CERT2895XALLPDF123 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 03/11-10 R015ALLPDF302 KB
Plans de montage
Control drawing FM / Control drawing FM   ALLPDF686 KB

Produits associés : SJ2-S1N

Accessoires
Version à 2 voies, Entrée pour capteurs NAMUR, Réduction du câblage côté terrain de 50 %, Technologie 2:1 prise en chargepa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.