NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
Type de sortie | NAMUR | |
Montage | ||
Diamètre intérieur | 10 mm | |
Cylindre de mesure | ||
Diamètre | 2,5 mm | |
Longueur | 4 mm | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V | |
Fréquence de commutation | 0 ... 2000 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
Conformité aux normes | ||
CEM selon | IEC / EN 60947-5-2:2004 | |
Normes | EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,14 mm2 | |
Matériau du boîtier | PBT | |
Degré de protection | IP67 | |
Dimensions | ||
Hauteur | 40 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Longueur | 15 mm | |
ATEX | ||
Données pour la zone classée | ||
Capacité interne efficace | ≤ 25 nF | |
Inductance interne effective | ≤ 10 µH |
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
Fiche de données | Type de fichier | Taille |
---|---|---|
Datasheet RJ10-N | 115 KB | |
Datasheet RJ10-N | 34 KB | |
Fiche de données RJ10-N | 38 KB | |
Datenblatt RJ10-N | 35 KB | |
Hoja de datos RJ10-N | 35 KB | |
Datasheet RJ10-N | 41 KB |