Détecteur inductif NBN3-F31-E8-K-3D

NBN3-F31-E8-K-3D
  • Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
  • Ajustage reproductible
  • Conforme à la directive CE relative aux machines

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN3-F31-E8-K-3D

Caractéristiques générales
Fonction de commutationDeux, normalement ouverts
Type de sortiePNP
Portée nominale3 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travail0 ... 2,43 mm
Portée réelle2,7 ... 3,3 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,5
Facteur de réduction rCu 0,4
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1,2
Type de sortie3 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi10 ... 30 V
Fréquence de commutation0 ... 500 Hz
Course différentielletyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritétoutes les lignes
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tension≤ 3 V
Courant d'emploi0 ... 100 mA
Courant résiduel0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à vide≤ 25 mA
Retard à la disponibilité
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
CEM selonIEC / EN 60947-5-2:2004
NormesIEC / EN 60947-5-2:2004
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Raccordement (côté système)5 m, câble PVC
Section des fils (côté système)0,75 mm2
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur33,5 mm
Largeur65 mm
Longueur36 mm
Informations générales
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027220501
ECLASS 10.0.127220501
ECLASS 9.027220501
ECLASS 8.027220501
ECLASS 5.127220501
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN3-F31-E8-K-3D

Design / Simulation: NBN3-F31-E8-K-3D

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP264 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.