Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Portée nominale | 5 mm | |
Montage | noyable | |
Polarité de sortie | Technique de sécurité | |
Portée de travail | 0 ... 4,05 mm | |
Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
Facteur de réduction rCu | 0,3 | |
Facteur de réduction r1.4301 | 0,85 | |
Type de sortie | 2 fils | |
Valeurs caractéristiques | ||
Tension assignée d'emploi | 8 V | |
Tension d'emploi | 5 ... 25 V 1) | |
Fréquence de commutation | 0 ... 500 Hz | |
Consommation en courant | ||
Cible de mesure non détectée | min. 3 mA | |
Cible de mesure détectée | ≤ 1 mA | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 | |
Normes | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Section des fils | 0,75 mm2 | |
Matériau du boîtier | PP | |
Face sensible | PP | |
Degré de protection | IP68 | |
Dimensions | ||
Longueur | 39 mm | |
Diamètre | 18 mm | |
ATEX | ||
Données pour la zone classée | ||
Marquage | II 2 G EEx ia IIC T6 | |
Type approprié | NJ 5-18GK-SN... | |
Capacité interne efficace | ≤ 120 nF | |
Inductance interne effective | ≤ 200 µH |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
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
Installation conditions | ENG | 1054 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 55 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
exida Functional Safety Assessment | P+F 03/11-10 R015 | ALL | 302 KB |