Détecteur inductif NBN50-FP-B3B-P3

NBN50-FP-B3B-P3
  • Série de base
  • 50 mm, non noyable
  • Esclave A/B avec possibilité d'extension d'adressage pour 62 esclaves en tout
  • A fermeture/à ouverture, au choix
  • Temporisation de mise en marche/arrêt (désactivable)
  • Contrôle d'oscillateur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  NBN50-FP-B3B-P3

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement ouvert/fermé (NO/NC), programmable
Type de sortieAS-Interface
Portée nominale50 mm
Montagenon noyable
Portée de travail0 ... 40,5 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi26,5 ... 31,9 V via système de bus AS-Interface
Fréquence de commutation0 ... 80 Hz
Course différentielle1 ... 15 typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsLED rouge
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcompartiment de raccordement
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2
Matériau du boîtierPBT/metal
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur80 mm
Largeur80 mm
Longueur40 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBN50-FP-B3B-P3

Design / Simulation: NBN50-FP-B3B-P3

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP99 KB

Agréments: NBN50-FP-B3B-P3

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Produits associés : NBN50-FP-B3B-P3

Accessoires
Câble rond AS-Interfacefa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.