Détecteur inductif NJ6-22-SN-101-B79

NJ6-22-SN-101-B79
  • 6 mm, noyable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  NJ6-22-SN-101-B79

Caractéristiques générales
Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominale5,5 mm
Montagenoyable
Portée de travail0 ... 4,86 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Valeurs caractéristiques
Tension assignée d'emploi8 V
Tension d'emploi5 ... 25 V
Fréquence de commutation0 ... 2000 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Conformité aux normes
CEM selonIEC / EN 60947-5-2:2004
NormesEN 60947-5-6 (NAMUR)
VDE 660 partie 209
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) 1)
Caractéristiques mécaniques
Matériau du boîtiertube fileté en acier M30 x 1,5
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Dimensions
Longueur278 mm
Diamètre30 mm
ATEX
Données pour la zone classéeuniquement pour détecteur de proximité intégré
Conformité aux normesEN 50014:1997
EN 50020:1994
MarquageEx-Hexagon II 2 G EEx ia IIC T6
Type appropriéNJ 6-22-SN-G...
Certification d'examen CE de typePTB 00 ATEX 2049 X
Capacité interne efficace≤ 110 nF
Inductance interne effective≤ 150 µH

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272401
ECLASS 10.0.127272401
ECLASS 9.027272401
ECLASS 8.027272401
ECLASS 5.127272401
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ6-22-SN-101-B79

Fiche de données: NJ6-22-SN-101-B79

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet NJ6-22-SN-101-B79PDF148 KB
Datasheet NJ6-22-SN-101-B79PDF36 KB
Fiche de données NJ6-22-SN-101-B79PDF62 KB
Datenblatt NJ6-22-SN-101-B79PDF36 KB
Scheda tecnica NJ6-22-SN-101-B79PDF114 KB
Hoja de datos NJ6-22-SN-101-B79PDF62 KB
Datasheet NJ6-22-SN-101-B79PDF117 KB

Documentations : NJ6-22-SN-101-B79

Information techniqueType de fichierTaille
Installation conditionsPDF1054 KB
EinbaubedingungenPDF1060 KB

Agréments+Certificats : NJ6-22-SN-101-B79

CertificatsType de fichierTaille
exida Functional Safety AssessmentPDF302 KB

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont avec technologie de blindage actif

Les détecteurs inductifs VariKont avec technologie de blindage actif assurent des distances de commutation élevées, quels que soient la situation d'installation et le matériel environnant. Bénéficiez d'une conception d'équipement plus simple et de coûts réduits !

Détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d

Les détecteurs de sécurité inductifs SIL 2/PL d ne présentant pas de zone morte, le transfert de données peut s'opérer sans distance minimale entre le détecteur et la cible. Découvrez la gamme optimisée pour les environnements exigeants.