organe de commande BT65-Y121361

BT65-Y121361
  • Deux palettes de commande fixes, décalées de 90°
  • Une palette de commande réglable sur une plage de 90°

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  BT65-Y121361

Description produit
came pour la série F31
Caractéristiques générales
diamètre de joncmax. 65 mm
hauteur de joncmax. 6 mm
Caractéristiques mécaniques
diamètre d'arbre< 58 mm
hauteur d'arbre20 mm et 30 mm
gabarit des trous de montage30 x 80 mm
Matérial
BoîtierPA
rondelle d'écartementPA (1 pièce, épaisseur 10 mm)
bouchon borgnePBT (1 pièce, noire)
bouchon de repéragePP (2 pièces, jaunes; 2 pièces, noires)
vis de fixationpour came : 1.4305 / AISI 303 (1 exemplaire M6 x 25)
pour détecteurs -F31 : 1.4305 / AISI 303 (2 pièces M5 x 16, (2 pièces M5 x 12)
palette de commandeAcier inox 1.4305 / AISI 303 (intégré)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270103
ECLASS 10.0.127270103
ECLASS 9.027270103
ECLASS 8.027270191
ECLASS 5.127270191
ETIM 8.0EC001487
ETIM 7.0EC001487
ETIM 6.0EC001487
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131251509

Details: BT65-Y121361

Design / Simulation: BT65-Y121361

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP51 KB