Batterie lithium-ion, 1950 mAh ODZ-MAH-BAT

ODZ-MAH-BAT

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  ODZ-MAH-BAT

Description produit
Batterie lithium-ion, 1950 mAh
Caractéristiques électriques
Capacitance1950 mAh
Caractéristiques mécaniques
Masseenv. 60 g
Dimensionsenv. (45 x 60 x 19) mm
Hauteur19 mm
Largeur45 mm
Profondeur60 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: ODZ-MAH-BAT

Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.