Chargeur pour OHV-BAT OHV-BAT-CHARGER

OHV-BAT-CHARGER

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  OHV-BAT-CHARGER

Description produit
Chargeur pour OHV-BAT
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnement4 LED vertes : indicateur de charge
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC
Courant d'emploimax. 1,2 A
Sortie
Courant de sortie400 ... 1200 mA
Tension de sortie5 V DC à impulsions
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementAlimentation électrique : prise creuse 5,5 mm
Masseenv. 245 g
Dimensions138 mm x 89 mm x 60 mm
Hauteur60 mm
Largeur89 mm
Longueur138 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027040301
ECLASS 10.0.127040301
ECLASS 9.027040301
ECLASS 8.027040301
ECLASS 5.127040301
ETIM 8.0EC002540
ETIM 7.0EC002540
ETIM 6.0EC002540
ETIM 5.0EC002540
UNSPSC 12.139121004

Details: OHV-BAT-CHARGER

Fiche de données: OHV-BAT-CHARGER

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet OHV-BAT-CHARGERPDF116 KB
Fiche de données OHV-BAT-CHARGERPDF119 KB
Datenblatt OHV-BAT-CHARGERPDF117 KB
Hoja de datos OHV-BAT-CHARGERPDF121 KB
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.