Batterie lithium-ion, 1300 mAh OHV300-BAT

OHV300-BAT
  • Batterie lithium-ion
  • Tension 3,7 V
  • Capacité 1 300 mAh
  • Indicateur LED pour témoin d'état d'alimentation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OHV300-BAT

Description produit
Batterie lithium-ion, 1300 mAh
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi3,7 V
Capacité nominale1 300 mAH , la capacité peut varier en fonction des conditions d'utilisation
Caractéristiques mécaniques
Masseenv. 50 g
Dimensions51,3 mm x 22 mm x 64 mm (I. x H. x P.)
Hauteur22 mm
Largeur51,3 mm
Profondeur64 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280192
ECLASS 10.0.127280192
ECLASS 9.027050403
ECLASS 8.027050403
ECLASS 5.127059090
ETIM 8.0EC000357
ETIM 7.0EC000357
ETIM 6.0EC000357
ETIM 5.0EC001199
UNSPSC 12.126111701

Details: OHV300-BAT

Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.