Chargeur pour OHV300 avec modem Bluetooth intégré OHV300-CHARGER-B15

OHV300-CHARGER-B15
  • Bouton de radiomessagerie permettant de localiser le lecteur portatif

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  OHV300-CHARGER-B15

Description produit
Chargeur pour OHV300 avec modem Bluetooth intégré
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : alimentation
Visual. état de commutationLED bleue: Connexion Bluetooth
CommutateurBluetooth
TouchesBouton 1
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC
Courant d'emploimax. 1 A
Interface
PhysiqueBluetooth (classe II) , Mini USB
fréquence d'émission2402 ... 2480 MHz (Bluetooth)
Puissance d'émission0,002 W
Sortie
Courant de sortiemax. 542 mA
Tension de sortie4,2 V CC
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueETSI EN 301489-1:V1.9.2
ETSI EN 301489-17:V2.2.1
EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-2:2005/AC:2005
EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
EN 61000-6-4:2007/A1:2011
SécuritéEN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/AC:2011
EN 62311:2008
Spectre radioETSI EN 300328:V1.8.1
NormesEN 50581:2012
Agréments et certificats
Homologation FCCFCC ID : QQ6-BTC02
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementAlimentation électrique : prise creuse 5,5 mm
interface : Mini USB
Masse122 g
Dimensions115 mm x 83 mm x 60 mm (L x l x h)
Hauteur60 mm
Largeur83 mm
Longueur115 mm
Informations générales
Volume de livraisonChargeur + Câble adaptateur, USB vers mini USB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701

Details: OHV300-CHARGER-B15

Fiche de données: OHV300-CHARGER-B15

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet OHV300-CHARGER-B15PDF146 KB
Fiche de données OHV300-CHARGER-B15PDF148 KB
Datenblatt OHV300-CHARGER-B15PDF146 KB
Hoja de datos OHV300-CHARGER-B15PDF151 KB

Agréments+Certificats : OHV300-CHARGER-B15

Attestations de conformitéType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)PDF317 KB

Produits associés : OHV300-CHARGER-B15

Accessoires
Câble adaptateur, USB vers mini USBfa
Bloc secteurfa
Bloc secteurfa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.