Chargeur pour OHV200 OHV-CHARGER

OHV-CHARGER

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  OHV-CHARGER

Description produit
Chargeur pour OHV200
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi5 V CC
Courant d'emploimax. 1 A
Interface
PhysiqueMini USB
Sortie
Courant de sortiemax. 514 mA
Tension de sortie4,2 V CC
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Emission d'interférenceEN 55022:2006
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
Caractéristiques mécaniques
RaccordementAlimentation électrique : prise creuse 5,5 mm
interface : Mini USB
Masse139 g
Dimensions115 mm x 83 mm x 60 mm (L x l x h)
Hauteur60 mm
Largeur83 mm
Longueur115 mm
Informations générales
Volume de livraisonSocle de chargement et câble USB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OHV-CHARGER

Fonction

Le chargeur OHV-CHARGER-B15 permet de charger le lecteur portable OHV200*. Ce chargeur est également équipé d'un port mini-USB pour permettre le transfert des données.

Agréments: OHV-CHARGER

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5636AALLPDF31 KB

Produits associés : OHV-CHARGER

Accessoires
Câble adaptateur, USB vers mini USBfa
Bloc secteurfa
Bloc secteurfa
Identification optique

Des lecteurs de codes 2D et des douchettes aux lecteurs de codes-barres en passant par les équipements spéciaux, trouvez la solution idéale pour vos tâches d'identification optique.