Détecteur ultrasonique, émetteur UB2000-30GM-H1

UB2000-30GM-H1
  • Zone aveugle très réduite en mode détection directe avec UB2000-30GM-H2
  • Traitement séparé
  • Emetteur en mode barrage ou mode détection directe

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB2000-30GM-H1

Description produit
système à plusieurs têtes
Caractéristiques générales
Domaine de détection
Mode détection directe50 ... 2000 mm
Mode barrage10 ... 5000 mm
Zone aveugle
Mode détection directe0 ... 50 mm
Mode barrage0 ... 10 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 175 kHz
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 10 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée impulsions pour impulsions émises, commandée par collecteur ouvert NPN
< 1 V : émetteur activé, > 4 V : émetteur désactivé
Durée de l'impulsion20 ... 200 µs
Durée entre deux impulsions≥ 50 x Durée de l'impulsion
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordement2 m câble PVC 0,75 mm2
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse290 g
Dimensions
Longueur93 mm
Diamètre30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB2000-30GM-H1

Product Documentation: UB2000-30GM-H1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF179 KB

Design / Simulation: UB2000-30GM-H1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP28 KB

Produits associés : UB2000-30GM-H1

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Bride de montage en plastique, 30 mmfa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Effet de concentration des ultrasonsfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.