Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Système à une tête |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Domaine de détection | 30 ... 500 mm | |
Domaine de réglage | 50 ... 500 mm | |
Zone aveugle | 0 ... 30 mm | |
Cible normalisée | 100 mm x 100 mm | |
Fréquence du transducteur | env. 390 kHz | |
Retard à l'appel | env. 50 ms | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED jaune 1 | visualisation de l'état de commutation (sortie "défaut") | |
LED jaune 2 | visualisation de l'état de commutation sortie signal clignotante : apprentissage (objet détecté) |
|
LED rouge | "défaut", objet incertain in fonction apprentissage : pas d'objet détecté |
|
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | 20 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS | |
Consommation à vide | ≤ 50 mA | |
Entrée/Sortie | ||
Fréquence de synchronisation | ||
Fonctionnement en mode commun | max. 95 Hz | |
Fonctionnement multiplexage | ≤ 95/n Hz, n = nombre de détecteurs | |
Sortie | ||
Type de sortie | 1 sortie, au choix à fermeture/à ouverture PNP (sortie "défaut") 1 sortie, à fermeture PNP (sortie signal) |
|
Courant assigné d'emploi | 2 x 200 mA , protégée contre les courts-circuits/ surtensions |
|
Chute de tension | ≤ 2,5 V | |
Reproductibilité | ≤ 0,5 % du seuil | |
Fréquence de commutation | ≤ 8 Hz | |
Course différentielle | 5 mm (fixe) | |
Influence de la température | ± 1 % de la valeur fin d'échelle | |
Conformité aux normes | ||
Normes | EN 60947-5-2 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | Connecteur M12 x 1 , 5 broches | |
Degré de protection | IP54 | |
Matérial | ||
Boîtier | PBT | |
Transducteur | résine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT | |
Masse | 60 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27272803 |
ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
ECLASS 9.0 | 27272803 |
ECLASS 8.0 | 27272803 |
ECLASS 5.1 | 27272803 |
ETIM 8.0 | EC001849 |
ETIM 7.0 | EC001849 |
ETIM 6.0 | EC001849 |
ETIM 5.0 | EC001849 |
UNSPSC 12.1 | 41111960 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 126 KB |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|