Détecteur ultrasonique UB500-F54-H3-V1

UB500-F54-H3-V1
  • Traitement séparé
  • Mode détection directe

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB500-F54-H3-V1

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection60 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm 1)
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 30 mA (20 mA typ. )
Entrée
Type d'entrée1 entrée impulsions pourles impulsions émises (cadence)
niveau signal 0 (activée) : < 1,5 V
niveau signal 1 (désactivée) : 3,5 V ... +UB
Durée de l'impulsion5 ... 100 µs (50 µs typ. ) 2)
Durée entre deux impulsions≥ 100 x Durée de l'impulsion
Impédance5 kOhm
Sortie
Type de sortie1 sortie à front raide pour la durée de l'écho,protégée contre les courts-circuits
collecteur ouvert PNP avec résistance pull down = 22 kOhm
niveau signal 0 (absence d'écho) : -UB
niveau signal 1 (écho détecté) : ≥ (+UB-2 V)
Courant de sortie15 mA
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
BoîtierABS
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse110 g
Dimensions
Hauteur31 mm
Largeur105 mm
Longueur25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-F54-H3-V1

Product Documentation: UB500-F54-H3-V1

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF184 KB

Design / Simulation: UB500-F54-H3-V1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP140 KB

Agréments: UB500-F54-H3-V1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA CSA Ordinary Location1007121ALLPDF99 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Produits associés : UB500-F54-H3-V1

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 4 broches, câble PVC grisfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.