Détecteur ultrasonique UB500-30GM-E0-V15

UB500-30GM-E0-V15
  • Sortie
  • 5 différentes fonctions de sortie réglables
  • Entrée d'apprentissage
  • Possibilités de synchronisation
  • Possibilité de désactivation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UB500-30GM-E0-V15

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection60 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 60 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 380 kHz
Retard à l'appelenv. 38 ms
Eléments de visualisation/réglage
LED vertealimentation (sous tension), fonction d'apprentissage objet détecté
LED jaunevisualisation de l'état de commutation, fonction d'apprentissage objet détecté
LED rouge"défaut", objet incertain
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi20 ... 30 V DC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide≤ 60 mA
Entrée
Type d'entrée1 entrée d'apprentissage,
portée 1 : -UB ... (-UB +2 V), portée 2 : (+UB -2 V) ... +UB 1 entrée de synchronisation
niveau signal 0 : -UB ... (-UB + 1 V), niveau signal 1 : (-UB + 5 V) ... +UB
impédance d'entrée 27 kOhms
Durée de l'impulsionimpulsion de synchronisation : ≥ 100 µs
durée entre deux impulsions de synchronisation : ≥ 100 µs
Fréquence de synchronisation
Fonctionnement en mode commun≤ 150 Hz
Fonctionnement multiplexage≤ 150/n Hz , n = nombre de détecteurs
Sortie
Type de sortie1 sortie E0/E1, NPN, à fermeture/à ouverture, paramétrable
Courant assigné d'emploi200 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationmax. 13 Hz
Course différentielle≤ 1 % de la portée réglée
Influence de la température0,17 % /K
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementconnecteur V15 (M12 x 1), 5 broches
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse145 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UB500-30GM-E0-V15

Design / Simulation: UB500-30GM-E0-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP43 KB

Produits associés : UB500-30GM-E0-V15

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Réflecteur passif ultrasonique, Possibilités universelles de montage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Effet de concentration des ultrasonsfa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.