Détecteur ultrasonique UCC4000-50GK-B26-8MOL

UCC4000-50GK-B26-8MOL
  • Filetage M50
  • Transducteur revêtu par PTFE
  • Mode Économie d'énergie
  • Sortie PWM
  • Interface LIN physique
  • Interface série
  • Compensation en température

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UCC4000-50GK-B26-8MOL

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection250 ... 4000 mm
Zone aveugle0 ... 250 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 75 kHz
Caractéristiques électriques
Tension d'emploipour UART et fonctionnement PWM :
UUART/PWM = 2,5 ... 5 V CC, typique : 3,3 V
pour fonctionnement LIN :
ULIN = 8 ... 18 V CC, typique : 12 V
Consommation à vide≤ 60 mA pour 3,3 V DC
≤ 20 mA pour 12 V CC
consommation de courant de repos< 3 µA durant le mode veille en UART et fonctionnement PWM
Puissance absorbée≤ 250 mW en mode de mesure
Retard à la disponibilité≤ 95 ms
Interface 1
Type d'interfaceInterface LIN physique
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle80 ms
Résolution16 mm (correspondant à 1 LSB)
Interface 2
Type d'interfaceUART 3,3 V
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle80 ms
Résolution16 mm (correspondant à 1 LSB)
Entrée
Type d'entréeVeille active
Niveau du signalbas : 0 ... 0,8 V
Sortie
Type de sortieSortie MLI (PNP) , sans protection contre les courts-circuits
Résolutionlongueur d'impulsion de 10 μs/cm
Courant de sortiemax. 10 mA
Influence de la température3 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN CEI 60947-5-2:2020 : chapitre 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Le détecteur est conçu pour être alimenté par une batterie. Les signaux du détecteur sont traités dans un appareil de traitement, qui est également responsable de la protection CEM.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble fixe avec prise
Degré de protectionIP66 / IP67 ( sauf connecteurs )
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurbilles de verre creuses incluses dans de la résine époxy et mousse polyuréthane, revêtu de PTFE
ConnecteurConnecteur Molex 70107-0007
nombre de pôles8
Câble
Longueur276 mm ± 20 mm
Masse100 g
Dimensions
Hauteur37 mm
Largeur50 mm
Longueur50 mm
Réglage d'usine
SortieSortie MLI (PNP)
compensation en température
Paramètre d'adresse 7
Angle de faisceaularge
Informations générales
Volume de livraison2 écrous Plastique

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC4000-50GK-B26-8MOL

Fonction

La mesure de distance est effectuée en présence de l'impulsion ultrasonique. Un cycle de mesure est déclenché en envoyant un télégramme de démarrage. Une fois la mesure effectuée, le résultat est renvoyé au format 8 bits.

Product Documentation: UCC4000-50GK-B26-8MOL

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual Ultrasonic Sensors Series UCC****-50GK-B26ENGPDF2313 KB

Agréments: UCC4000-50GK-B26-8MOL

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4199BALLPDF34 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5517AALLPDF32 KB
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.