Détecteur ultrasonique UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y
  • 2 sorties
  • Possibilités de synchronisation
  • Compensation en température
  • Peut être paramétré via le logiciel et l'interface ULTRA-PROG-IR (accessoires)
  • Configuration spécifique au client

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Description produit
Détecteur ultrasonique en mode détection directe avec transducteur séparé
Caractéristiques générales
Domaine de détection55 ... 500 mm
Domaine de réglage50 ... 500 mm
Zone aveugle0 ... 55 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 300 kHz
Retard à l'appel≤ 60 ms
Valeurs caractéristiques
Dérive en température≤ ± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Retard à la disponibilité≤ 85 ms
Valeurs limites
Longueur de câble autoriséemax. 300 m
Eléments de visualisation/réglage
LED jauneen permanence : état de commutation sur la sortie 1
LED verte/jaunejaune : état de commutation de la sortie 2
verte : TEACH-IN
PotentiomètreSortie commutée 1 et Sortie commutée 2 réglable
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi24 V CC
Tension d'emploi12 ... 30 V CC (y compris ondulation résiduelle)
Ondulation≤ 10 %
Consommation à vide≤ 50 mA
Interface
Type d'interfaceInfrarouge
Modeliaison point à point
Entrée/Sortie
Type d'entrée/sortie1 raccordement de synchronisation, bidirectionnel ( Réglage d'usine : mode synchronisé ) / entrée TEACH-IN
Niveau signal 0≤ 3 V
Signal 1≥ 15 V
Impédance d'entréetyp. 900 Ω
Nombre de détecteursmax. 10
Sortie de commutation
Type de sortie2 sorties, à fermeture/à ouverture PNP, paramétrables
Réglage d'origine50 ... 500 mm ( réglable par potentiomètre )
Reproductibilité± 0,5 mm
Courant d'emploipar 150 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Fréquence de commutation≤ 5 Hz
Course différentielle5 mm ( paramétrable )
Chute de tension≤ 3 V
Courant résiduel≤ 10 µA
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Résistance aux chocs30 g , 11 ms Durée
Tenue admissible aux vibrations10 ... 55 Hz , Amplitude ± 1 mm
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
CâblePVC
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
position d'intégrationquelconque
Masse190 g
Dimensions
Longueur111,3 mm
Diamètre30 mm
Forme constructiveCylindrique
Longueur du câble165 cm
Réglage d'usine
Sortie 1Normalement ouvert (NO)
Sortie 2Normalement fermé (NC)
Retard à l'appel100 cycles
Angle de faisceaulargeur 50 %
Sensibilité75 %

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Informative Literature: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Rugged Collision Protection for Cleaning RobotsENGPDF313 KB

Agréments: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2140156-4 / UL-CA-2133660-4ALLPDF284 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-4705AALLPDF71 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5544ALLPDF64 KB

Logiciel: UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
Service program ULTRA-PROG-IR / Serviceprogramm ULTRA-PROG-IRV1.07.02 / 22-12-2022ZIP2115 KB

Produits associés : UC500-30GM70-2E2R2-K-V15-Y

Accessoires

bride de fixation, 30 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PUR grisfa

bride de fixation, 18 mmfa

Câble d'interface pour le paramétrage des détecteurs avec interface IrDAfa
Logiciel de configuration pour détecteurs ultrasoniques, Logiciel de paramétrage et de moniteur, "Plug and Play"fa
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.