Détecteur ultrasonique UCC2500-50GK-B26-V15-Y70117804

UCC2500-50GK-B26-V15-Y70117804
  • Filetage M50
  • Transducteur revêtu par PTFE
  • Interface série
  • Compensation en température
  • Configuration spécifique au client

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UCC2500-50GK-B26-V15-Y70117804

Description produit
Système à une tête
Caractéristiques générales
Domaine de détection150 ... 2500 mm
Zone aveugle0 ... 150 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 120 kHz
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi3 ... 5,5 V CC
Consommation à vide≤ 70 mA à 3,3 V CC
Puissance absorbée≤ 250 mW en mode de mesure
Retard à la disponibilité≤ 70 ms
Interface
Type d'interfaceUART 3,3 V
Vitesse de transfert19,2 kBit/s (8N1)
Temps de cycle55 ms
Résolution10 mm (correspondant à 1 LSB)
Influence de la température4 % de la valeur fin d'échelle sur l'ensemble de la gamme de température
Entrée
Type d'entréeInterface LIN physique
Fonctionpour Logiciel Mises à jour/s
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN CEI 60947-5-2:2020 : chapitre 8.2.6.2.2, 8.2.6.2.3, 8.2.6.3
Le détecteur est conçu pour être alimenté par une batterie. Les signaux du détecteur sont traités dans un appareil de traitement, qui est également responsable de la protection CEM.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 5 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
BoîtierPBT
Transducteurbilles de verre creuses incluses dans de la résine époxy et mousse polyuréthane, revêtu de PTFE
Masse115 g
Dimensions
Hauteur44 mm
Largeur60 mm
Diamètre60 mm
Forme constructiveCylindrique, fileté M 50
Réglage d'usine
Réglage d'originecompensation en température
Paramètre d'adresse 7
Informations générales
Volume de livraisonJoint

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272803
ECLASS 10.0.127272803
ECLASS 9.027272803
ECLASS 8.027272803
ECLASS 5.127272803
ETIM 8.0EC001849
ETIM 7.0EC001849
ETIM 6.0EC001849
ETIM 5.0EC001849
UNSPSC 12.141111960

Details: UCC2500-50GK-B26-V15-Y70117804

Fonction

La mesure de distance est effectuée en présence de l'impulsion ultrasonique. Un cycle de mesure est déclenché en envoyant un télégramme de démarrage. Une fois la mesure effectuée, le résultat est renvoyé au format 8 bits.

Agréments: UCC2500-50GK-B26-V15-Y70117804

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6779ALLPDF148 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6780ALLPDF157 KB
Système de détecteur USi-safety

Le système de détecteur ultrasonique de sécurité USi est un nouveau modèle pour les applications de sécurité, que ce soit dans des environnements difficiles et poussiéreux ou en extérieur.

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.