Borne multifonction MFT-BASE.4P

MFT-BASE.4P

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MFT-BASE.4P

Description produit
Prise de borne multifonction, 4 broches
Conditions environnantes
Température ambiante-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210192
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127242692
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: MFT-BASE.4P

Product Documentation: MFT-BASE.4P

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF165 KB
Functional Safety ManualENGPDF1993 KB
Manuels
ManualENGPDF2766 KB

Design / Simulation: MFT-BASE.4P

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2318 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ16 KB
EPLAN macros MFT / EPLAN-Makros MFTALLZIP11723 KB

Agréments: MFT-BASE.4P

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Lloyd's Register MarineLR2003616TA-02ALLPDF557 KB

Produits associés : MFT-BASE.4P

Accessoires de
Convient au sectionnement d'électrovannes, d'indicateurs d'alarme, d'avertisseurs sonores, etc., ainsi qu'au découplage de diodes d'alimentations électriques, Montage simple OU sur portail en zone 1, séparation visible pour les appareils de terrain, commutateurs de relais , Terminaison pour bus, Limitation de courant, Montage sur rail symétrique DIN, Maintenance sans permis de feupa
Convient au sectionnement d'électrovannes, d'indicateurs d'alarme, d'avertisseurs sonores, etc., ainsi qu'au découplage de diodes d'alimentations électriques, Montage simple OU sur portail en zone 1, séparation visible pour les appareils de terrain, commutateurs de relais , Terminaison pour bus, Limitation de courant, Montage sur rail symétrique DIN, Maintenance sans permis de feupa
FieldConnex® FieldBarrier®, 8 ... 12 outputs Ex ia IIC, FISCO and Entity, Advanced fault isolation and diagnostics at the spur, FieldBarrier in Zone 1/Div. 2, Instruments in Zone 0...1/Div. 1, For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA, IECEx approval, Dust protection, International, Europe, USA, Device coupler location: Zone 2 - high-power trunk
Zone 1 - high-power trunk
Division 2 - high-power trunk
Division 1 - high-power trunkpa