Détecteur de feuille double UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

UDC-18GMA-400-3E1-Y231302
  • Détecteur ultrasonique pour une détection sûre ("absence", "présence simple", "présence double/superposition") de matériaux plans, de préférence du papier
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • LED Etat de commutation, visible sur 360°
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Grammages de 10 g/m2 jusqu'à 2000 g/m2 et plus
  • Très large palette de matériaux, allant des papiers très minces aux tôles fines et aux films métalliques ou en matière plastique
  • Très court temps de réponse
  • Paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Caractéristiques générales
Domaine de détection20 ... 60 mm , distance optimale : 45 mm
Fréquence du transducteur395 kHz
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication : feuille simple détectée
LED jauneindication : absence de feuille (air)
LED rougeindication : feuille double détectée
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à vide< 80 mA
Retard à la disponibilité< 500 ms
Entrée
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
Impédance≥ 4 kΩ
Sortie
Type de sortie3 sorties de commutation NPN, contact à ouverture
Courant assigné d'emploi3 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tension≤ 3 V
Temps d'actionenv. 1,5 ms
Retard à la retombéeenv. 1,5 ms
Prolongation des impulsionsmin. 120 ms paramétrable
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse150 g
Dimensions
Longueur74 mm
Diamètre18 mm
Informations générales
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-up
"output logic": inv

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027272801
ECLASS 10.0.127272801
ECLASS 9.027272801
ECLASS 8.027272801
ECLASS 5.127272801
ETIM 8.0EC001847
ETIM 7.0EC001847
ETIM 6.0EC001847
ETIM 5.0EC001847
UNSPSC 12.141111960

Details: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Informative Literature: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Material Detection for Multilayered Paper ProductsENGPDF165 KB
Application Report - Material Layer Detection in Battery ProductionENGPDF231 KB
Application Report - Reliable Layer Detection for Sheet MaterialsENGPDF293 KB

Product Documentation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF243 KB

Design / Simulation: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP68 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---

Logiciel: UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
DTM UC-Prog1 + UDC devices / DTM UC-Prog1 + UDC Geräte05/2012ZIP7722 KB

Produits associés : UDC-18GMA-400-3E1-Y231302

Accessoires
Adaptateur de programmation, Interface USB 2.0, intercalage facile dans la corde de raccordement du capteurfa
Rallonge électrique pour UDB... et UDC...fa
Rallonge électrique pour UDB... et UDC...fa
Prise câble, M12, 8 broches, câble PUR, avec bornes WAGOfa
Plate-forme hôte DTM universelle, Pour tous les DTM de Pepperl+Fuchs, Technologie FDT/DTM approuvée, Gratuit, Téléchargement Internet possiblepa
Réflecteur passif ultrasonique, Montage par serrage, Réflexion des ultrasons de 90° pour des conditions de montage difficiles, Position de montage universellefa
Écrous en plastique avec bague de centrage pour le montage sans vibration de capteurs cylindriques, Pour un montage isoléfa

Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques.