Tournevis Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm
  • Tournevis pour vis à fente
  • Manche Kraftform anti-roulement

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Description produit
Tournevis
Caractéristiques générales
Longueur165 mm
Lame : 0.5 x 3 mm
Caractéristiques mécaniques
Masseenv. 28 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.021040407
ECLASS 10.0.121040407
ECLASS 9.021040407
ECLASS 8.021040407
ECLASS 5.121040401
ETIM 8.0EC000158
ETIM 7.0EC000158
ETIM 6.0EC000158
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.127111701

Details: Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Produits associés : Schraubendreher 0,5 x 3,0 mm

Accessoires de
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, relais de temporisation, 1 sortie PNP, fiche M12 et câble fixe avec prise M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détection, Déclinablefa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, lumière activée, relais de temporisation, 1 sortie PNP, fiche M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détection, Déclinablefa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 1 sortie PNP, fiche M12 et câble fixe avec prise M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détection, Déclinablefa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 1 sortie PNP, fiche M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détectionfa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 1 sortie PNP, fiche M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détectionfa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, 2 sorties PNP, fiche M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détectionfa
Connecteur femelle coudé M12 à codage L, 5 broches, pour diamètre de câble 8-13 mm, montable sur le terrainfa
Connecteur mâle coudé M12 à codage L, 5 broches, pour diamètre de câble 8-13 mm, montable sur le terrainfa
Connecteur femelle droit M12 à codage L, 5 broches, pour diamètre de câble 8-13 mm, montable sur le terrainfa
Connecteur mâle droit M12 à codage L, 5 broches, pour diamètre de câble 8-13 mm, montable sur le terrainfa
Scanner de détection d'encombrement de voie, cellule de suppression d'arrière-plan, plage de détection réglable de 900 mm, lumière infrarouge, obscurité activée, relais de temporisation, 1 sortie PNP, fiche M12 et câble fixe avec prise M12, Capteur photoélectrique à réflexion avec occultation de l'arrière-plan pour transporteur d'accumulation à rouleaux, Pour le montage entre les cylindres d'un convoyeur, Contraste noir/blanc réduit, Réglage automatique continu de la plage de détection, Déclinablefa