Codeur incrémental RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

RVI58N-032YYA31N-Y0200:03
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • 200 traits
  • Bride synchro
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits
  • Sortie d'indication de défaut*

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsions200
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Interface
Type d'interface
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 3 V
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 60 mA
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée400 ns
Sortie de message d'erreur
état de perturbationniveau bas
Type de sortiecollecteur ouvert avec résistance pull up (5,6 kΩ par rapport à +Ub)
Courant de charge-40 mA
Raccordement
Câble∅5 mm, 6 x 0.14 mm2, L = 0.3 m with Harting jacks (No. 09330006427)
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble amovible
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), câble fixe
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Boîtieraluminium, thermopoudré
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 350 g
Vitesse de rotationmax. 12000 min -1
Moment d'inertie≤ 25 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial40 N pour max. 6000 min-1
10 N pour max. 12000 min-1
Radaial60 N pour max. 6000 min-1
20 N pour max. 12000 min-1

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RVI58N-032YYA31N-Y0200:03

Fonction

Compatibility says it all for this incremental rotary encoder.Three output channels are fitted for this incremental rotary encoder. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications. Le disque d'impulsion est en verre.

Ce codeur incrémental est disponible en version bride synchro avec un arbre d'un diamètre de 6 mm x 10 mm.


* Signal d'erreur lors de la défaillance du faisceau lumineux, de la rupture de câbles ou de la surcharge de la commande de sortie.