Codeur incrémental THI90

THI90
  • Boîtier compact ∅90 mm
  • Arbre creux de 25 mm et 45 mm
  • Solution économique
  • Délais de livraison réduit
  • Support d'arbre avec broches filetées

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  THI90

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsions512 , 600 , 1024 , 2048
numéro de fichier ULE223176
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1050 E+9 pour 1750 min-1
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC ou 5 V C.C. ± 5 % (voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Consommation à videmax. 70 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental ou RS 422, incrémental
(voir « Circuit de sortie » dans les informations de commande)
Chute de tension< 2,5 V (push-pull, incrémental)
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (push-pull, incrémental)
par canal max. 20 mA , protégée contre les courts-circuits, protégée contre l'inversion de polarité (RS 422, incrémental)
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée600 ns
Temps de descente600 ns
Raccordement
Câble∅6,5 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-78
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Température ambiante maximale autoriséemax. 60 °C (max. 140 °F)
Conditions environnantes
Température de service-5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) , câble amovible
-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F), câble fixe
Température de stockage-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierAluminium
Bridealuminium 3.1645
ArbreAcier inox 1.4305 / AISI 303
Masseenv. 900 g
Vitesse de rotationmax. 3500 min -1
Couple de démarrage≤ 6 Ncm
Contrainte d'arbre
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Longueur48,5 mm
Diamètre87,1 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: THI90

Fonction

Le codeur à arbre creux THI90 a été spécialement développé pour être utilisé avec des systèmes d'entraînement et des ascenseurs. Il allie les avantages des technologies modernes à une conception à moindre coût.

Le codeur à arbre creux est disponible avec des diamètres d'arbre de 25 mm et 45 mm. Son diamètre externe relativement faible lui permet d'être utilisé même lorsque la surface d'installation est limitée.

En raison de la priorité accordée au respect des exigences du marché, et du faible nombre de variantes disponibles, il se distingue par un prix attractif et un délai de livraison réduit.

Design / Simulation: THI90

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: THI90

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0449AALLPDF68 KB