Codeur incrémental MNI20N-0H02DY41N-00100:01

MNI20N-0H02DY41N-00100:01
  • Encodeur économique sans roulement pour détection de vitesse de rotation
  • Installation simple
  • L'écran de commande vérifie le fonctionnement
  • Haut degré de protection (IP67)
  • Anneaux magnétiques avec 50 pôles

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Description produit
Magnétique, sans contact
Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure magnétique
Nombre d'impulsions100
numéro de fichier ULE223176 "For use in NFPA 79 Applications only" , if UL marking is marked on the product.
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1093 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED verteindication de fonctionnement
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 55 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 2,5 V
Courant de chargepar canal max. 30 mA , protégée contre les courts-circuits (par voie 20 mA max., protégée contre les courts-circuits)
Fréquence initialemax. 800 kHz
Raccordement
Câble∅4,7 mm, 4 x 2 x 0,128 mm2
câble avec Connecteur Deutsch: DTM04-6P L = 1,15 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP67
Test climatiqueDIN EN 60068-2-30
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 200 g, 6 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 40 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure , if UL marking is marked on the product.
adaptateurs fournissant un câblage côté terrain disponibles sur demande
Température ambiante maximale autoriséemax. 80 °C (max. 176 °F)
Conditions environnantes
Température de service-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
BoîtierPA
CâblePUR
Roue magnétiquePA , Ferrite à enrobage plastique
50 pôles
Masseenv. 190 g
Vitesse de rotationmax. 20000 min -1
Dimensions
Largeur22,4 mm
Longueur32 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: MNI20N-0H02DY41N-00100:01

Fonction

Le codeur incrémental magnétique MNI20 est un système de mesure extrêmement robuste à très faible encombrement. Son boîtier encapsulé très compact confère au détecteur une résistance élevée aux conditions environnementales difficiles. Sa conception permet une installation facile et beaucoup plus rapide.