Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Nombre d'impulsions | 200 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 140 a | |
Durée de mission (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 à 6 000 tr/min | |
Couverture du diagnostic (DC) | 0 % | |
Sortie | ||
Type de sortie | symétrique, incrémental | |
Chute de tension | < 3 V | |
Tension d'emploi | 10 ... 30 V CC | |
Consommation à vide | max. 60 mA | |
Courant de charge | par canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité | |
Fréquence initiale | max. 200 kHz | |
Temps de montée | 400 ns | |
Sortie de message d'erreur | ||
état de perturbation | niveau bas | |
Type de sortie | collecteur ouvert avec résistance pull up (5,6 kΩ par rapport à +Ub) | |
Courant de charge | -40 mA | |
Raccordement | ||
Câble | ∅5 mm, 6 x 0,14 mm2, L = 1,3 m avec broches Harting (n° 09150006307) | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | DIN EN 60529, IP65 | |
Test climatique | DIN EN 60068-2-3, sans câblage | |
Emission d'interférence | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
Immunité | EN 61000-6-2:2005 | |
Résistance aux chocs | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
Tenue admissible aux vibrations | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
Conditions environnantes | ||
Température de service | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) , câble amovible -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F), câble fixe |
|
Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Matérial | ||
Boîtier | aluminium, thermopoudré | |
Bride | aluminium 3.1645 | |
Arbre | Acier inox 1.4305 / AISI 303 | |
Masse | env. 350 g | |
Vitesse de rotation | max. 12000 min -1 | |
Moment d'inertie | ≤ 25 gcm2 | |
Couple de démarrage | ≤ 1,5 Ncm | |
Contrainte d'arbre | ||
Axial | 40 N pour max. 6000 min-1 10 N pour max. 12000 min-1 |
|
Radaial | 60 N pour max. 6000 min-1 20 N pour max. 12000 min-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 8.0 | EC001486 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Compatibility says it all for this incremental rotary encoder.Three output channels are fitted for this incremental rotary encoder. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications. Le disque d'impulsion est en verre.
Ce codeur incrémental est disponible en version bride synchro avec un arbre d'un diamètre de 6 mm x 10 mm.
* Signal d'erreur lors de la défaillance du faisceau lumineux, de la rupture de câbles ou de la surcharge de la commande de sortie.
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6723 | ALL | 317 KB |