Codeur incrémental 10-****X

10-****X
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Jusqu'à 5000 points
  • Bride synchro, bride carrée ou bride de serrage
  • Bride spéciales avec arbres spéciaux sur demande
  • Série en acier inox
  • 10 V ... 30 V avec interface RS 422

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  10-****X

Caractéristiques générales
Nombre d'impulsionsmax. 5000
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V DC
Consommation à videmax. 150 mA
Sortie
Type de sortieRS 422, incrémental
Courant de chargepar canal max. 20 mA , résistant aux courts-circuits sous conditions, protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 100 kHz
Temps de montée100 ns
Temps de descente100 ns
Raccordement
Connecteurtype 42306 (M16), 6 broches
type 42308 (M16), 8 broches
type 9416 (M23), 12 broches
type 9414 (M16), 5 broches
Câble∅6 mm, 4 x 2 x 0,14 mm2, 2 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP65
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service
Disque en verre-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Disque en plastique-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage
Disque en verre-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Disque en plastique-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial
Combinaison 1boîtier : zinc moulé sous pression
bride : aluminium 3.1645
arbre : acier inox 1.4305 / AISI 303
Combinaison 2 (inox)boîtier : acier inox
bride : acier inox
arbre : acier inox
Masseenv. 335 g (combinaison 1)
env. 1400 g (combinaison 2)
Vitesse de rotationmax. 10000 min -1
Moment d'inertie≤ 30 gcm2
Couple de démarrage≤ 1,5 Ncm
Contrainte d'arbre
Axial60 N
Radaial80 N

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: 10-****X

Agréments: 10-****X

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB