Codeur incrémental RSI58X-*******1

RSI58X-*******1
  • Boîtier standard industriel ∅58 mm
  • Certificat ATEX
  • Jusqu'à 5000 points
  • Arbre creux emboîtable
  • 10 V ... 30 V avec étages symétriques résistant aux courts-circuits

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RSI58X-*******1

Caractéristiques générales
Principe de détectionMesure opto-électronique
Nombre d'impulsionsmax. 5000
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd140 a
Durée de mission (TM)20 a
L1070 E+9 à 6 000 tr/min
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à videmax. 60 mA
Sortie
Type de sortiesymétrique, incrémental
Chute de tension< 3 V
Courant de chargepar canal max. 40 mA , protégée contre les courts-circuits (non par rapport à Ub), protégée contre l'inversion de polarité
Fréquence initialemax. 200 kHz
Temps de montée400 ns
Raccordement
Câble∅7,8 mm, 6 x 2 x 0,14 mm2, 1 m
Conformité aux normes
Degré de protectionDIN EN 60529, IP54
Test climatiqueDIN EN 60068-2-3, sans câblage
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007/A1:2011
ImmunitéEN 61000-6-2:2005
Résistance aux chocsDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
Tenue admissible aux vibrationsDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température de service 
Disque en verre-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) câble posé
Disque en plastique-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) câble posé
Température de stockage
Disque en verre-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Disque en plastique-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Matérial 
Boîtieraluminium, thermopoudré
BrideAluminium
Arbreacier inox
Masseenv. 280 g
Vitesse de rotationmax. 6000 min -1
Moment d'inertie≤ 35 gcm2
Couple de démarrage≤ 1 Ncm
Contrainte d'arbre 
Décalage angulaire1 °
Décalage axialmax. 1 mm
Dimensions
Longueur44,5 mm
Diamètre58 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Marquage ATEXEx-Hexagon II 3G Ex nA IIB T4 Gc X
Ex-Hexagon II 3D Ex tc IIIC T105°C Dc X
CertificatPF 18 CERT 4775 X
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-31:2014

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270501
ECLASS 10.0.127270501
ECLASS 9.027270501
ECLASS 8.027270501
ECLASS 5.127270501
ETIM 8.0EC001486
ETIM 7.0EC001486
ETIM 6.0EC001486
ETIM 5.0EC001486
UNSPSC 12.139121527

Details: RSI58X-*******1

Fonction

La compatibilité est indéniablement l'atout majeur de ce codeur incrémental.

Les six voies de sortie sont adaptées à ce codeur incrémental. Il peut donc être utilisé universellement dans de très nombreuses applications.

Nous nous sommes focalisés sur les conceptions les plus souvent demandées pour vous proposer un produit rapidement disponible à un prix attractif.

Ce codeur incrémental est disponible avec un arbre creux encastré d'un diamètre de 10 mm x 20 mm ou de 12 mm x 20 mm. Le codeur rotatif est maintenu par un support de couple inclus.

Le branchement électrique est réalisé au moyen d'un câble.

Le codeur incrémental a été conçu pour une utilisation en zone 2 et zone 22.

Product Documentation: RSI58X-*******1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Instruction manualENGPDF957 KB
Instruction Manual series RVI58X / RSI58XFRAPDF133 KB

Design / Simulation: RSI58X-*******1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RSI58X-*******1

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
/cert/cert4775a.pdfPF 18 CERT 4775 XALLPDF251 KB
Canada, USA UL General PurposeUL-US-2233187-0 / UL-CA-2232331-0ALLPDF493 KB
Canada, USA UL General PurposeCoC E223176 RepRef E223176-20050829ALLPDF409 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0649DALLPDF80 KB